Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze selbstschneidend (K0978)

Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze selbstschneidend (K0978)
· Zubehör für Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidschlitz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0978.803
K0978.804
K0978.805
K0978.806
K0978.808
K0978.810
K0978.812
K0978.903
K0978.904
K0978.905
K0978.906
K0978.908
K0978.910
K0978.912
K0978.916
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Grundkörper Ausführung 1 D1=Innengewinde D2=Außendurchmesser D3
(mm)
Eindrehmomente Richtwerte
(Nm)
L Länge
(mm)
S
(mm)
SW
(mm)
Drehzahlrichtwerte für Leichtmetall 1/min

13.35 €

1 4 Arbeitstage verzinktHandausführungM3--2.5461/4"5.5-

13.35 €

1 4 Arbeitstage verzinktHandausführungM4--5.5481/4"7-

13.35 €

1 4 Arbeitstage verzinktHandausführungM5--10571/4"8-

13.35 €

1 4 Arbeitstage verzinktHandausführungM6--15621/4"10-

16.19 €

1 4 Arbeitstage verzinktHandausführungM8--28721/4"13-

17.97 €

1 4 Arbeitstage verzinktHandausführungM10--40821/4"17-

19.58 €

1 4 Arbeitstage verzinktHandausführungM12--60921/4"19-

118.19 €

1 4 Arbeitstage brüniertMaschinenausführungM38182.5806-650 - 900

118.19 €

1 4 Arbeitstage brüniertMaschinenausführungM48185.5806-400 - 600

148.12 €

1 4 Arbeitstage brüniertMaschinenausführungM512.5301096.510-400 - 600

148.12 €

1 4 Arbeitstage brüniertMaschinenausführungM612.5301596.510-280 - 400

148.12 €

1 4 Arbeitstage brüniertMaschinenausführungM812.5302896.510-280 - 400

192.99 €

1 4 Arbeitstage brüniertMaschinenausführungM1013404011010-200 - 300

192.99 €

1 4 Arbeitstage brüniertMaschinenausführungM1213406011010-200 - 300

372.52 €

1 4 Arbeitstage brüniertMaschinenausführungM16134016011010-150 - 200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl

Technischer Support