Doppelschlaufenkupplung / DKPSY / ABP Antriebstechnik

Doppelschlaufenkupplung / DKPSY / ABP Antriebstechnik
  • Mengenrabatt
Mittlere Drehfedersteife, geringe Rückstellkräfte, stoß- und schwingungsdämpfend, sehr guter Ausgleich von radialen, lateralen und angularen Versätzen, keine bewegten Teile, thermisch und elektrisch isolierend, ruhiger Lauf und wartungsfrei.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DKPSY 2928 06/06
DKPSY 4848 10/10
DKPSY 4848 10/14
DKPSY 4848 14/14
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Max. Drehmoment
(Ncm)
Max. Wellenversatz (Radial)
(mm)
Max. Wellenversatz (Axial)
(mm)
Drehfedersteife
(Nm/rad)
Radialfedersteife
(N/mm)
Gewicht
(g)

51.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6629280,5± 2± 2131333

59.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101048482± 3± 428788

59.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101448482± 3± 428788

59.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 141448482± 3± 428788

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiges Anzugsmoment(Nm) 1,0 Max. Drehzahl(r/min) 3.000 Betriebstemperaturbereich(°C) -30::+80
Max. Wellenversatz (Angular)(Grad) ± 7

Technischer Support