Zwischenelement, 7600Z

Zwischenelement, 7600Z
Zwischenelement
aus legiertem Vergütungsstahl, in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung. Komplett mit Befestigungssatz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
556407
562185
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
M Nut Md
(Nm)

197.78 €

1 6 Arbeitstage M121440

197.78 €

1 6 Arbeitstage M101235

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B 36,0 B1 13 E1 12
G1 M6 H 40 - 73 H2 35
L 65 Größe 22 Gewicht(g) 480

Technischer Support