AMF - Cleaner, 1500CC

AMF - Cleaner, 1500CC
AMF-Cleaner
im Clean Case.
Reinigungswerkzeuge zur Aufnahme in die Maschinenspindel, passend für 16 mm Weldonaufnahmen.
Bestehend aus:
1 AMF-Cleaner, Ball Horizontal
1 AMF-Cleaner, Ball Vertical Control
1 AMF-Cleaner, Stick 30 mm
1 AMF-Cleaner, Stick 100 mm
1 AMF-Cleaner, Stick 180 mm
3 Universaldüsen
1 Manometer
1 Adaptionsstück
1 Kugelgelenk
4 Ersatz Verschlussschrauben
1 Sechskantschraubendreher
Bedienungsanleitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

17558

Teilenummer
17558
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,805.03 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abmessung Koffer LxBxH(mm) 270 x 230 x 70 Gewicht(g) 1637

Sie befinden sich auf der Seite für AMF - Cleaner, 1500CC, die Teilenummer ist 17558.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 17558.

Technischer Support