Rundrohrhalter mit Innenhülse, Serie RHR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RHR 20-18/11A
RHR 22-19/11A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gewicht
(g)

0.77 €

1 5 Arbeitstage 8835.01 bis 80.00Leitfähigkeit75156

0.88 €

1 5 Arbeitstage 195220.01 bis 320.00-160407

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Dazugehörige Komponenten / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe

Technischer Support