Richtungsfeststeller, Serie RI

Richtungsfeststeller, Serie RI
Richtungsfeststeller

  • zur Fixierung der Schwenkbewegung einer Lenkrolle in vorgegebene Richtungen
  • bei Aktivierung übernimmt die Lenkrolle die Funktion einer Bockrolle
  • zur nachträglichen Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RI-03.01
RI-03.01-KX
RI-03.03
RI-03.03-KX
RI-04.01
RI-04.03
RI-05.01
RI-05.03
RI-05.03-KX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gewicht
(g)

23.48 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Dazugehörige Komponenten / Drehbare Ausführung / Rotationsbremsentyp195220.01 bis 320.00-16040115

86.02 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Dazugehörige Komponenten / Drehbare Ausführung / Rotationsbremsentyp195220.01 bis 320.00-16040136

25.92 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Dazugehörige Komponenten / Drehbare Ausführung / Rotationsbremsentyp195220.01 bis 320.00-16040252

86.02 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Dazugehörige Komponenten / Drehbare Ausführung / Rotationsbremsentyp235320.01 bis 485.00-20040445

25.92 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Dazugehörige Komponenten / Drehbare Ausführung / Rotationsbremsentyp235320.01 bis 485.00-20040248

25.92 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Dazugehörige Komponenten / Drehbare Ausführung / Rotationsbremsentyp235320.01 bis 485.00-20040254

25.92 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Dazugehörige Komponenten / Drehbare Ausführung / Rotationsbremsentyp235320.01 bis 485.00-20040248

25.92 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Dazugehörige Komponenten / Drehbare Ausführung / Rotationsbremsentyp110220.01 bis 320.00-8037285

86.02 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Dazugehörige Komponenten / Drehbare Ausführung / Rotationsbremsentyp195220.01 bis 320.00Leitfähigkeit16040568

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Artikelausführung Richtungsfeststeller

Technischer Support