Bockrollen / Serie BI-G / Stahlblech / Lochplatte

Bockrollen / Serie BI-G / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Die Bockrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BI-G 80G
BI-G 100G
BI-G 100IK
BI-G 125G
BI-G 125IK
BI-G 150G
BI-G 150IK
BI-G 200G
BI-G 200IK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit max
(°C)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

29.83 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00Aluminium-1008512540Gleitlager1028108025600-100250

41.74 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00SonstigeWärmebeständigkeit1008520050Gleitlager125138610035600-100250

79.43 €

1 7 Arbeitstage 102220.01 bis 320.00SonstigeWärmebeständigkeit100858025Kugellager125156810035300-30250

49.11 €

1 5 Arbeitstage 130320.01 bis 485.00SonstigeWärmebeständigkeit1008510035Gleitlager150198212535600-100250

99.13 €

1 7 Arbeitstage 130320.01 bis 485.00SonstigeWärmebeständigkeit1008510035Kugellager150213312535300-30250

80.18 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00SonstigeWärmebeständigkeit14011012535Gleitlager190368415050600-100400

131.53 €

1 7 Arbeitstage 155320.01 bis 485.00SonstigeWärmebeständigkeit14011012535Kugellager190397415050300-30400

100.47 €

1 7 Arbeitstage 130320.01 bis 485.00Aluminium-14011010040Gleitlager235532020050600-100400

151.53 €

1 7 Arbeitstage 130320.01 bis 485.00Aluminium-14011010040Kugellager235541420050300-30400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Metall
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 180–220 HB Farbe Laufbelag silber Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos nein

Technischer Support