Schwerlast-Bockrollen / Serie BOD-ALBS / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / Serie BOD-ALBS / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 115 - 235 mm



BLICKLE hat diese Schwerlast-Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 115 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BOD-ALBS 80K
BOD-ALBS 100K
BOD-ALBS 125K
BOD-ALBS 181K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

265.14 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00-12511521098030400

265.05 €

1 23 Arbeitstage 145320.01 bis 485.00Antistatisch100145271010040640

294.38 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00-125170296212540740

421.19 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00Leitfähigkeit125235433418044800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 140
Plattenbreite W(mm) 110 Radbreite B(mm) 40 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Doppel-Bockrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 75 Shore A
Farbe Laufbelag blau Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil ja
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support