Schwerlast-Bockrollen / Serie BSFN-GTH / stahlgeschweißt / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / Serie BSFN-GTH / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] gefederte Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 245 - 395 mm



Mit den Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 245 und 395 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSFN-GTH 160K
BSFN-GTH 200K
BSFN-GTH 202K
BSFN-GTH 250K
BSFN-GTH 252K
BSFN-GTH 252K-F30
BSFN-GTH 302K
BSFN-GTH 302K-F30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

362.18 €

1 7 Arbeitstage 395bis zu 35,00Sonstige14011030080245951016050800

379.48 €

1 23 Arbeitstage 245320.01 bis 485.00Stahl1401101605026510200200501000

598.35 €

1 7 Arbeitstage 245320.01 bis 485.00Stahl1751401605027515760200801600

659.10 €

1 7 Arbeitstage 265485.01 bis 750.00Stahl1751402005031516400250601500

1,442.73 €

1 7 Arbeitstage 265485.01 bis 750.00Stahl2001602005037034250250802200

1,559.55 €

1 23 Arbeitstage 275750.01 oder mehrStahl2001602008037035500250802200

1,536.50 €

1 7 Arbeitstage 275750.01 oder mehrStahl2001602008039537500300802400

1,653.32 €

1 23 Arbeitstage 315750.01 oder mehrStahl2001602506339538900300802400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss
Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Gefederte Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag hellbraun
Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support