Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-SVS / stahlgeschweißt / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-SVS / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 145 - 430 mm



Mit den Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 145 und 430 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS-SVS 100K
BS-SVS 100K-FS
BS-SVS 127K
BS-SVS 127K-FS
BS-SVS 150K-35
BS-SVS 150K-35-FS
BS-SVS 200K
BS-SVS 200K-FS
BS-SVS 201K
BS-SVS 201K-FS
BS-SVS 250K
BS-SVS 300K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

194.55 €

1 5 Arbeitstage 280bis zu 35,00140110200801453821100401700

256.82 €

1 23 Arbeitstage 255bis zu 35,00140110200551454000100401700

248.33 €

1 5 Arbeitstage 255bis zu 35,00140110200551706330125551750

313.05 €

1 23 Arbeitstage 380bis zu 35,00140110250651706780125551750

499.89 €

1 5 Arbeitstage 430bis zu 35,001751403009020510150150553000

572.90 €

1 23 Arbeitstage 305320.01 bis 485.001751402508520511017150553000

1,082.28 €

1 7 Arbeitstage 305485.01 bis 750.002552002508528028800200806000

1,322.41 €

1 23 Arbeitstage 305320.01 bis 485.002552002508528031035200806000

697.95 €

1 7 Arbeitstage 305485.01 bis 750.001751402508525516400200553000

789.09 €

1 23 Arbeitstage 358320.01 bis 485.0017514030610525517718200553000

3,049.86 €

1 23 Arbeitstage 358485.01 bis 750.00400300306105380635402506510000

4,743.60 €

1 23 Arbeitstage 358320.01 bis 485.00400300306105430877303009012000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Stahl Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: Vergütungsstahl Werkstoff Metall Artikelausführung Bockrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 190–230 HB
Farbe Laufbelag silber hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 120
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support