Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-GB / stahlgeschweißt

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-GB / stahlgeschweißt

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 730 mm



Mit den Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 170 und 730 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-GB 128K
LS-GB 128K-FS
LS-GB 128K-RI4
LS-GB 128K-RI4-FS
LS-GB 128K-ST
LS-GB 128K-ST-FS
LS-GB 128K-ST-RI4
LS-GB 128K-ST-RI4-FS
LS-GB 150K
LS-GB 150K-FS
LS-GB 150K-RI4
LS-GB 150K-RI4-FS
LS-GB 150K-ST
LS-GB 150K-ST-FS
LS-GB 150K-ST-RI4
LS-GB 150K-ST-RI4-FS
LS-GB 152K
LS-GB 152K-FS
LS-GB 152K-RI4
LS-GB 152K-RI4-FS
LS-GB 152K-ST
LS-GB 152K-ST-FS
LS-GB 152K-ST-RI4
LS-GB 152K-ST-RI4-FS
LS-GB 154K
LS-GB 154K-FS
LS-GB 154K-RI4
LS-GB 154K-RI4-FS
LS-GB 154K-ST
LS-GB 154K-ST-FS
LS-GB 154K-ST-RI4
LS-GB 154K-ST-RI4-FS
LS-GB 160K
LS-GB 160K-FS
LS-GB 160K-RI4
LS-GB 160K-RI4-FS
LS-GB 160K-ST
LS-GB 160K-ST-FS
LS-GB 160K-ST-RI4
LS-GB 160K-ST-RI4-FS
LS-GB 200K
LS-GB 200K-FS
LS-GB 200K-RI4
LS-GB 200K-RI4-FS
LS-GB 200K-ST
LS-GB 200K-ST-FS
LS-GB 200K-ST-RI4
LS-GB 200K-ST-RI4-FS
LS-GB 202K
LS-GB 202K-FS
LS-GB 202K-RI4
LS-GB 202K-RI4-FS
LS-GB 202K-ST
LS-GB 202K-ST-FS
LS-GB 202K-ST-RI4
LS-GB 202K-ST-RI4-FS
LS-GB 250K
LS-GB 250K-FS
LS-GB 250K-RI4
LS-GB 250K-RI4-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

339.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrSonstige14011015060Lenkrolle170566912560850

403.95 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrSonstige14011015060Lenkrolle170623912560850

400.21 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrSonstige14011015060Lenkrolle170589012560850

464.91 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrSonstige14011015060Lenkrolle170650912560850

394.14 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrSonstige14011015060Lenkrolle mit Feststeller170606012560850

458.84 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205bis zu 35,00Sonstige14011015080Lenkrolle mit Feststeller170663312560850

455.08 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205bis zu 35,00Sonstige14011015080Lenkrolle mit Feststeller170629012560850

519.78 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205bis zu 35,00Sonstige14011015080Lenkrolle mit Feststeller170877012560850

347.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205bis zu 35,00Sonstige14011015080Lenkrolle200577015050800

415.88 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205bis zu 35,00Sonstige14011015080Lenkrolle200647015050800

408.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205bis zu 35,00Sonstige14011015080Lenkrolle200600015050800

476.85 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205bis zu 35,00Sonstige14011015080Lenkrolle200680315050800

411.32 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205bis zu 35,00Sonstige14011015080Lenkrolle mit Feststeller200618015050800

480.12 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrSonstige14011016050Lenkrolle mit Feststeller200687015050800

472.29 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrSonstige14011016050Lenkrolle mit Feststeller200641015050800

541.09 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrSonstige14011016050Lenkrolle mit Feststeller200706015050800

368.72 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrSonstige14011016050Lenkrolle200615015060950

437.52 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrSonstige14011016050Lenkrolle200684015060950

429.69 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrSonstige14011016050Lenkrolle200638015060950

498.49 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrSonstige14011016050Lenkrolle200707015060950

432.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrSonstige14011016050Lenkrolle mit Feststeller200655015060950

501.75 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Sonstige14011020050Lenkrolle mit Feststeller200724015060950

493.92 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Sonstige14011020050Lenkrolle mit Feststeller200678015060950

562.72 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Sonstige14011020050Lenkrolle mit Feststeller200746015060950

540.94 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Sonstige17514020050Lenkrolle20510720150801200

645.43 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Sonstige17514020050Lenkrolle20511594150801200

625.85 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Sonstige17514020050Lenkrolle20511074150801200

730.35 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Sonstige17514020050Lenkrolle20511820150801200

672.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Sonstige17514020050Lenkrolle mit Feststeller20511439150801200

777.25 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung255bis zu 35,00Sonstige17514020080Lenkrolle mit Feststeller20512188150801200

757.67 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung255bis zu 35,00Sonstige17514020080Lenkrolle mit Feststeller20511692150801200

862.17 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung255bis zu 35,00Sonstige17514020080Lenkrolle mit Feststeller20512470150801200

352.63 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung255bis zu 35,00Sonstige14011020080Lenkrolle205584016050800

421.43 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung255bis zu 35,00Sonstige14011020080Lenkrolle205659016050800

413.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung255bis zu 35,00Sonstige14011020080Lenkrolle205607016050800

482.40 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung255bis zu 35,00Sonstige14011020080Lenkrolle205679016050800

406.13 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung255bis zu 35,00Sonstige14011020080Lenkrolle mit Feststeller205623016050800

474.93 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige14011025060Lenkrolle mit Feststeller205697016050800

467.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige14011025060Lenkrolle mit Feststeller205646016050800

535.90 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige14011025060Lenkrolle mit Feststeller205739116050800

367.71 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige14011025060Lenkrolle2456820200501000

441.73 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige14011025060Lenkrolle2457810200501000

428.68 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige14011025060Lenkrolle2457100200501000

502.70 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige14011025060Lenkrolle2458080200501000

418.30 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige14011025060Lenkrolle mit Feststeller2457280200501000

492.32 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige14011025080Lenkrolle mit Feststeller2458250200501000

479.26 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige14011025080Lenkrolle mit Feststeller2458800200501000

553.28 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige14011025080Lenkrolle mit Feststeller2458500200501000

570.52 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige17514025080Lenkrolle25513060200801600

663.08 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige17514025080Lenkrolle25514740200801600

655.41 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige17514025080Lenkrolle25513260200801600

747.98 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige17514025080Lenkrolle25514700200801600

701.19 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305bis zu 35,00Sonstige17514025080Lenkrolle mit Feststeller25514180200801600

793.77 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung355bis zu 35,00Sonstige17514030060Lenkrolle mit Feststeller25515000200801600

786.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung355bis zu 35,00Sonstige17514030060Lenkrolle mit Feststeller25514070200801600

878.67 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung355bis zu 35,00Sonstige17514030060Lenkrolle mit Feststeller25515109200801600

607.31 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung355bis zu 35,00Sonstige17514030060Lenkrolle30513799250601500

711.30 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung355bis zu 35,00Sonstige17514030080Lenkrolle30515458250601500

692.22 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung355bis zu 35,00Sonstige17514030080Lenkrolle30514015250601500

796.20 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung355bis zu 35,00Sonstige17514030080Lenkrolle30515820250601500

Loading...

Grundlegende Informationen

Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Polyurethan
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A
Farbe Laufbelag braun Farbe Radkörper silber hydrolysestabil ja
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -30

Technischer Support