Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-PS / stahlgeschweißt

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-PS / stahlgeschweißt

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 355 - 623 mm



Mit den Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 355 und 623 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-PS 310K
LS-PS 310K-RI4
LS-PS 315K
LS-PS 315K-RI4
LS-PS 430K
LS-PS 430K-RI4
LS-PS 432K
LS-PS 432K-RI4
LS-PS 464K
LS-PS 464K-RI4
LS-PS 536K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

584.44 €

1 5 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe2001601255035511545300100450

715.07 €

1 23 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe2001601255335511800300100450

602.69 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe2001601255335811413305105550

733.32 €

1 23 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe2001601255335811500305105550

825.68 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe2001601255348017623420115650

956.32 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe2001601255048017500420115650

863.45 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe2001601255048017623420115750

994.08 €

1 23 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe2001601255048018150420115750

1,467.60 €

1 23 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe20016012550520227504601451140

1,728.83 €

1 23 Arbeitstage 205320.01 bis 485.00Stahl20016016050520256704601451140

2,264.11 €

1 23 Arbeitstage 205320.01 bis 485.00Stahl25520016050623379905361651300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: schweres Stahlblech
Werkstoff Gummi Artikelausführung Lenkrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 60 Shore A Farbe Laufbelag schwarz
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein rostfrei nein
spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 50 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support