Laufbelag:
Sonstige Eigenschaften:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Gewicht (g) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 70 | 630 | 630 | 790 | 630 | ||
56.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 60 | 550 | 550 | 693 | 550 | ||
61.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 65 | 590 | 590 | 783 | 590 | ||
57.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 70 | 640 | 640 | 800 | 640 | ||
71.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 100 | 920 | 920 | 1196 | 920 | ||
59.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 60 | 560 | 560 | 747 | 560 | ||
64.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 70 | 660 | 660 | 879 | 660 | ||
68.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 75 | 720 | 720 | 944 | 720 | ||
68.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 80 | 770 | 770 | 1014 | 770 | ||
69.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 90 | 850 | 850 | 1093 | 850 | ||
70.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 100 | 960 | 960 | 1212 | 960 |
Loading...
Lager | Sonstige | Radwerkstoff | Andere Werkstoffe | Werkstoff (Details) | Metall |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Hubwagenrolle | antistatisch | nein | autoklaventauglich | nein |
Belagshärte | 92 Shore A | elektrisch leitfähig | nein | Farbe Laufbelag | braun |
Farbe Radkörper | silber | hitzebeständig | nein | hydrolysestabil | ja |
kontaktverfärbungsfrei | ja | Material Laufbelag | Polyurethan | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(° C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(° C) | -25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Gewicht(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften