Gewindesperrbolzen, selbstsichernd

Gewindesperrbolzen, selbstsichernd
Werkstoff

Bolzenteil

    • Stahl, manganphosphatiert
    • Rostfreier Stahl

Griff

    • Thermoplast PA 6, schwarz, matt ähnlich RAL 9005

Druckknopf

    • Aluminium, orange eloxiert

Gewindeelement

    • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Feder

    • Rostfreier Stahl

Montage

Gewindesperrbolzen dürfen nur in lehrenhaltigen Gewinde eingesetzt werden.

Montage:

    • Knopf eindrücken und gedrückt halten
    • Gewindesperrbolzen einstecken
    • Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden)
    • Gewindesperrbolzen von Hand nach Bedarf andrehen
    • Es muss sichergestellt sein, dass die Gewindesegmente im Aufnahmegewinde eingerastet sind.

Demontage:

    • Gewindesperrbolzen ungefähr eine viertel Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn aufdrehen
    • Knopf eindrücken und gedrückt halten
    • Gewindesperrbolzen herausziehen
    • Knopf loslassen

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Gewindesegmente entriegelt.

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Bedingt durch die Gewindegeometrie ist bei den kleineren Gewindegrößen die Spannkraft höher.

Zubehör

Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22355.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22355.0102
22355.0104
22355.0106
22355.0202
22355.0204
22355.0206
22355.0303
22355.0306
22355.0310
22355.0503
22355.0506
22355.0510
22355.1102
22355.1104
22355.1106
22355.1202
22355.1204
22355.1206
22355.1303
22355.1306
22355.1310
22355.1503
22355.1506
22355.1510
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Material Pin Aufnahmegewinde
(mm)
Spannkraft max.
(kN)
Spannkraft
(kN)
Scherfestigkeit zweischnittig min
(kN)
Gewicht
(g)

80.97 €

1 2 Arbeitstage M86.621023.858.48Stahl, manganphosphatiertM83.3~2.312.786

78.84 €

1 3 Arbeitstage M86.622033.868.48Stahl, manganphosphatiertM83.3~2.312.790

79.43 €

1 3 Arbeitstage M86.623043.878.48Stahl, manganphosphatiertM83.3~2.312.793

81.31 €

1 3 Arbeitstage M108.35102660.610Stahl, manganphosphatiertM102.9~2.020.693

81.95 €

1 3 Arbeitstage M108.35203670.610Stahl, manganphosphatiertM102.9~2.020.694

82.41 €

1 3 Arbeitstage M108.35304680.610Stahl, manganphosphatiertM102.9~2.020.699

84.00 €

1 3 Arbeitstage M1210.07153468.612Stahl, manganphosphatiertM122.5~1.830.499

84.76 €

1 3 Arbeitstage M1210.07304983.612Stahl, manganphosphatiertM122.5~1.830.4108

85.34 €

1 3 Arbeitstage M1210.075069103.612Stahl, manganphosphatiertM122.5~1.830.4122

94.97 €

1 3 Arbeitstage M1613.8153468.612Stahl, manganphosphatiertM162.1~1.562.9116

95.67 €

1 3 Arbeitstage M1613.8304983.612Stahl, manganphosphatiertM162.1~1.562.9133

96.72 €

1 3 Arbeitstage M1613.85069103.612Stahl, manganphosphatiertM162.1~1.562.9155

89.64 €

1 3 Arbeitstage M86.621023.858.48Rostfreier StahM83.3~2.316.788

91.10 €

1 3 Arbeitstage M86.622033.868.48Rostfreier StahM83.3~2.316.790

92.74 €

1 3 Arbeitstage M86.623043.878.48Rostfreier StahM83.3~2.316.792

95.79 €

1 3 Arbeitstage M108.35102660.610Rostfreier StahM102.9~2.027.191

98.02 €

1 3 Arbeitstage M108.35203670.610Rostfreier StahM102.9~2.027.195

100.24 €

1 3 Arbeitstage M108.35304680.610Rostfreier StahM102.9~2.027.1120

104.76 €

1 3 Arbeitstage M1210.07153468.612Rostfreier StahM122.5~1.840100

106.28 €

1 3 Arbeitstage M1210.07304983.612Rostfreier StahM122.5~1.840109

108.21 €

1 3 Arbeitstage M1210.075069103.612Rostfreier StahM122.5~1.840120

125.69 €

1 3 Arbeitstage M1613.8153468.612Rostfreier StahM162.1~1.582.7115

128.03 €

1 3 Arbeitstage M1613.8304983.612Rostfreier StahM162.1~1.582.7133

130.14 €

1 3 Arbeitstage M1613.85069103.612Rostfreier StahM162.1~1.582.7156

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stiftausführung d3(mm) 40 d4(mm) 21.6
Temperatur min.(°C) -30 Temperatur max.(°C) 80 Material Feder Rostfreier Stah
Material Griff Thermoplast PA 6, schwarz, matt ähnlich RAL 9005 Druckknopf Aluminium, orange eloxiert Gewindeelement Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
Anzugsdrehmoment max.(Nm) 5 Ermitteltes Anzugsdrehmoment(Nm) ~3.5

Technischer Support