Scharniere, rostfreier Stahl, beidseitig verlängert

Scharniere, rostfreier Stahl, beidseitig verlängert
Werkstoff

Grundkörper

    • Rostfreier Stahl 1.4405, matt gestrahlt
    • Rostfreier Stahl 1.4405, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Achse

    • Rostfreier Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25162.0005
25162.0010
25162.0025
25162.0030
25162.0065
25162.0070
25162.0105
25162.0110
25162.0125
25162.0130
25162.0165
25162.0170
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
b₂
(mm)
d₂
(mm)
l₁
(mm)
Gewicht
(g)
l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
Korpus h₂
(mm)
b₃
(mm)
h₃
(mm)
Funktion b₁
(mm)
h₄
(mm)
h5
(mm)
b4
(mm)
d3
(mm)

47.90 €

1 3 Arbeitstage 90860400368.316Rostfreier Stahl, matt gestrahlt8458.5beidseitig mit zusätzlicher Montagebohrung1203175612.5

49.00 €

1 3 Arbeitstage 90860414368.316Rostfreier Stahl, matt gestrahlt8458.5beidseitig mit zusätzlicher Montagebohrung und Zentrieransätzen1203175612.5

83.24 €

1 3 Arbeitstage 12010808965010.320Rostfreier Stahl, matt gestrahlt106010.5beidseitig mit zusätzlicher Montagebohrung1604217514.5

88.47 €

1 3 Arbeitstage 12010809065010.320Rostfreier Stahl, matt gestrahlt106010.5beidseitig mit zusätzlicher Montagebohrung und Zentrieransätzen1604217514.5

29.36 €

1 3 Arbeitstage 56650160306.312.5Rostfreier Stahl, matt gestrahlt6306.5beidseitig mit zusätzlicher Montagebohrung76213349.5

30.48 €

1 3 Arbeitstage 56650163306.312.5Rostfreier Stahl, matt gestrahlt6306.5beidseitig mit zusätzlicher Montagebohrung und Zentrieransätzen76213349.5

51.59 €

1 3 Arbeitstage 90860397368.316Rostfreier Stahl, schwarz8458.5beidseitig mit zusätzlicher Montagebohrung1203175612.5

52.88 €

1 3 Arbeitstage 90860418368.316Rostfreier Stahl, schwarz8458.5beidseitig mit zusätzlicher Montagebohrung und Zentrieransätzen1203175612.5

88.69 €

1 3 Arbeitstage 12010808905010.320Rostfreier Stahl, schwarz106010.5beidseitig mit zusätzlicher Montagebohrung1604217514.5

93.84 €

1 3 Arbeitstage 12010809155010.320Rostfreier Stahl, schwarz106010.5beidseitig mit zusätzlicher Montagebohrung und Zentrieransätzen1604217514.5

32.29 €

1 3 Arbeitstage 56650160306.312.5Rostfreier Stahl, schwarz6306.5beidseitig mit zusätzlicher Montagebohrung76213349.5

34.05 €

1 3 Arbeitstage 56650163306.312.5Rostfreier Stahl, schwarz6306.5beidseitig mit zusätzlicher Montagebohrung und Zentrieransätzen76213349.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Achse Rostfreier Stahl

Technischer Support