Scharniere, Zink-Druckguss, mit Federrückstellung

Scharniere, Zink-Druckguss, mit Federrückstellung
Werkstoff

Grundkörper

    • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt
    • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Feder

    • Federstahldraht

Abdeckkappe

    • Thermoplast POM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25163.0010
25163.0015
25163.0110
25163.0115
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Korpus Funktion

18.22 €

1 3 Arbeitstage 149Zink-Druckguss, silberFederrückstellung schließend

18.22 €

1 3 Arbeitstage 146Zink-Druckguss, silberFederrückstellung öffnend

18.22 €

1 3 Arbeitstage 146Zink-Druckguss, schwarzFederrückstellung schließend

18.22 €

1 3 Arbeitstage 150Zink-Druckguss, schwarzFederrückstellung öffnend

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b₂(mm) 36 Maximale Temperatur(°C) 80 l₁(mm) 60
l₂(mm) 36 d₁(mm) 8.3 h₁(mm) 18.5
h₂(mm) 7.5 b₃(mm) 20 h₃(mm) 9.5
b₁(mm) 60 h₄(mm) 19

Technischer Support