Funktionsverschraubungen, Drosselhohlschraubemit Schlitzschraube

Funktionsverschraubungen, Drosselhohlschraubemit Schlitzschraube
– Drossel- und Rückschlagventile mit verschiedenen Schlauchanschlussmöglichkeiten
– Drosselventile aus Messing, Aluminium und Kunststoff
– für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304000
304001
304002
304003
304004
304005
304006
304008
304009-1
304010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension G Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

4.05 €

1 4 Arbeitstage M54,58

3.18 €

1 4 Arbeitstage G1/8614

3.60 €

1 4 Arbeitstage G1/48,517

3.18 €

1 4 Arbeitstage G1/8614

3.60 €

1 4 Arbeitstage G1/48,517

3.18 €

1 4 Arbeitstage G1/8614

3.60 €

1 4 Arbeitstage G1/48,517

7.10 €

1 4 Arbeitstage G3/8720

100.95 €

1 4 Arbeitstage G1/212,526

13.57 €

1 4 Arbeitstage G1/212,526

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -10 / 0 bis +70 Betriebsdruck max. 10bar / 0,2 bis 10bar / 0,3 bis 10bar Werkstoffe Körper, Messing, Vernickelung (Ms58) / Körper, Kunststoff / Körper, aluminium / O-Ring, NBR / Abdichtung, Kunststoff / Membran, Kunststoff
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN ISO 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft

Technischer Support