Spezielle wasserdichte Abdeckung für wasserdichten Stecker

Spezielle wasserdichte Abdeckung für wasserdichten Stecker
  • Mengenrabatt
By mounting the unit to a waterproof plug, both articles remain waterproof (IP44) when not in use.

[Features]
▪ By mounting to a 30 A waterproof plug/waterproof cord connector body or a 60 A waterproof plug /cord connector body maintains waterproofing when not in use.
▪ Product conforms to JIS C0920 IP44 (Protection level according to the outer shell of electric machinery and devices).
· The cover is made of chloroprene rubber, which has superior weatherproof characteristics.
• The stainless steel ball chain (overall length of 230 mm) can be attached to plugs or to the threaded of circular bands on cable connectors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WKP30
WKP60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWasserdichte Abdeckung, zutreffende Schutzart (wasserdichter Stecker)
(A)

22.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -30

23.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verpackungsmenge(Stück) 1

Technischer Support