Schlauch für Buchsen (Schrumpfschlauch) 【10 Stk. pro Packung】

Schlauch für Buchsen (Schrumpfschlauch)
  • Mengenrabatt
[Features]
• This is a bushing tube that is used for preventing trouble and reducing gaps between electric wiring (cords) and cord openings on connector bodies or plugs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT15-2
BT20-2
BT25-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Internal diameter (before contraction)
(mm)
Tube Length
(mm)
Buchsenrohr (Schrumpfausführung) passendes Kabel, Beschichtung Außendurchmesser (φ)

16.42 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

15508 bis 14 mm

26.53 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 206011 bis 19 mm

24.60 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

257013 bis 24 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Wall Thickness (after shrinking)(mm) 2 Shrinkage Rate Weniger als 2:1 Material Ethylen-Propylen-Kautschuk
Verpackungsmenge(Stück) 10

Technischer Support