Duracon Halterung, rund, beide Anschlüsse Buchse【50 Stk. pro Packung】

Duracon Halterung, rund, beide Anschlüsse Buchse
  • Mengenrabatt
Duracon round both sides female screw with excellent insulation. Useful for supporting Printed Circuit Boards, acrylic covers, and other parts.

[Features]
· Duracon is lightweight with a mass 1/6th of brass.
· Duracon has superior electrical characteristics and can withstand voltage of 18 kV/mm.
· The supporter BR type male screw part (nickel-plated) is press fit secured in Duracon, making it strong.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AR-320

Teilenummer
AR-320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

29.10 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schraubenausführung Innengewinde an beiden Enden Schraubendurchmesser M3 Werkstoff/Oberflächenbehandlung Duracon®
Länge L(mm) 20 Außenform Rund Anzahl mit Packungen(Stück) 50
Schraubenlochtiefe L1(mm) Alle Schrauben

Sie befinden sich auf der Seite für Duracon Halterung, rund, beide Anschlüsse Buchse, die Teilenummer ist AR-320.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AR-320.

Technischer Support