Crimpwerkzeug (P-732)

Crimpwerkzeug (P-732)
For use with solderless crimp sleeves and solderless crimp terminals. JIS C9711 certified product. Includes a molding confirmation mechanism and die engraver. Terminals supported: 1.25 and 2.0. Overall length: 180 mm.

[Features]
· The maximum opening width of the handle is a compact 110 mm, so this product can be operated one-handed.
· Applicable size: 1.25/2.
· Weight: 270 g.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-732

Teilenummer
P-732
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

66.23 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passende Klemmenausführung Freie Crimpkontakte und freie Crimphülse Passende Klemmengröße 1,25/2mm2 Gesamtlänge(mm) 180
Gießprüfmechanismus Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Crimpwerkzeug (P-732) , die Teilenummer ist P-732.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-732.

Technischer Support