Gerade Dichtungsstreifen

Gerade Dichtungsstreifen
Use as waterproof packing for various types of panel doors. This straight packing can easily be directly applied.

[Features]
· Superior elasticity, waterproof, dustproof, and durable performance.
· The packing is a dual structure material that is made of sponge and hard rubber. The packing can be easily applied directly without installing conventional guides, etc. This prevents any uneven application of the packing material when it is applied.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STRP-3-20T
STRP-3-25T
STRP-3-30T
STRP-4-20T
STRP-4-25T
STRP-4-30T
STRP-5-20T
STRP-5-25T
STRP-5-30T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite x Höhe x Länge
(mm)

23.99 €

1 5 Arbeitstage 1020 x 3 x 5000

31.42 €

1 7 Arbeitstage 1025 x 3 x 5000

33.10 €

1 7 Arbeitstage -30 x 3 x 5000

28.09 €

1 5 Arbeitstage 1020 x 4 x 5000

50.75 €

1 5 Arbeitstage 1025 x 4 x 5000

40.83 €

1 7 Arbeitstage 1030 x 4 x 5000

32.48 €

1 5 Arbeitstage 1020 x 5 x 5000

40.83 €

1 7 Arbeitstage 1025 x 5 x 5000

41.36 €

1 5 Arbeitstage 1030 x 5 x 5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff/Oberflächenbehandlung Hartgummi + CR-Schaumstoff

Technischer Support