Schallschutzrohr mit Klettband, 80 μm

Schallschutzrohr mit Klettband, 80 μm
  • Mengenrabatt
KAT aluminum foil has been upgraded to 80μm. * For those desiring a higher shielding effect *

[Features]
· Velcro-mating allows for easy and tool-less installation and removal.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KAT80-20

Teilenummer
KAT80-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

311.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fixing Method Klettband Shield compatible Verfügbar Application/special functions Schwer entflammbar
Internal Diameter(mm) φ20 Overall Length(m) 25 Color Schwarz
Tool used N/A Werkstoff Schwer entflammbares Vinylchlorid

Sie befinden sich auf der Seite für Schallschutzrohr mit Klettband, 80 μm, die Teilenummer ist KAT80-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KAT80-20.

Technischer Support