EIA-Anschlussplatte für Audio-Eingang / Ausgang mit Typenschild und Anschlussleiste, Serie ONP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ONP-44B
ONP-88B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSH
(mm)
Standard EIA
(U)

47.62 €

1 6 Arbeitstage 10441

70.11 €

1 6 Arbeitstage 10882

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe/Oberflächenbehandlung Schwarz B(mm) 482.6 t(mm) 1.4
Werkstoff Eisen

Technischer Support