Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UTR-308 |
UTR-309 |
UTR-311 |
UTR-312 |
UTR-315 |
UTR-316 |
UTR-320 |
UTR-321 |
UTR-331 |
UTR-408 |
UTR-409 |
UTR-411 |
UTR-412 |
UTR-415 |
UTR-420 |
UTR-421 |
UTR-431 |
UTR-508 |
UTR-509 |
UTR-511 |
UTR-515 |
UTR-519 |
UTR-520 |
UTR-521 |
UTR-531 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | H (mm) | L (mm) | Montagebohrung (Stück) | Standard EIA (U) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 29.8 | 130 | BNCx4 | 3 | ||
8.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 29.8 | 130 | Neutrik (DL) × 3 | 3 | ||
5.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 29.8 | 130 | - | 3 | ||
9.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 29.8 | 130 | Canon (F77) x3 | 3 | ||
8.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 29.8 | 130 | D-Sub, 9-polig x2 | 3 | ||
7.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 29.8 | 130 | D-Sub, 25-polig x1 | 3 | ||
7.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 59.8 | 130 | Ausgang x 1 | 3 | ||
6.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 59.8 | 130 | - | 3 | ||
7.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 89.8 | 130 | - | 3 | ||
7.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 29.8 | 174 | BNCx5 | 4 | ||
10.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 29.8 | 174 | Neutrik (DL) × 4 | 4 | ||
6.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 29.8 | 174 | - | 4 | ||
10.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 29.8 | 174 | Canon (F77) x4 | 4 | ||
9.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 29.8 | 174 | D-Sub, 9-polig x2 | 4 | ||
8.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 59.8 | 174 | Ausgang x 1 | 4 | ||
7.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 59.8 | 174 | - | 4 | ||
8.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 89.8 | 174 | - | 4 | ||
10.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 29.8 | 219 | BNCx6 | 5 | |
11.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 29.8 | 219 | Neutrik (DL) × 5 | 5 | ||
7.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 29.8 | 219 | - | 5 | ||
10.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 29.8 | 219 | D-Sub, 9-polig x3 | 5 | ||
11.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 29.8 | 219 | Canon (F77) x5 | 5 | ||
9.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 59.8 | 219 | Ausgang x 1 | 5 | ||
8.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 59.8 | 219 | - | 5 | ||
8.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 89.8 | 219 | - | 5 |
Loading...
Farbe/Oberflächenbehandlung | Trivalentes Chromat | t(mm) | 1.6 | Werkstoff | EN 1.0330 Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
H(mm)
L(mm)
Montagebohrung(Stück)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften