Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1-178293-2
Teilenummer
|
---|
1-178293-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Pole | Anwendung | Nennspannung (V) | Anschlussrichtung | Eigenschaften | Ausführung | Spezifikationen | Rastermaß (mm) | Taste | Beschichtung | Serie | Anzahl mit Packungen (Stück) | Anbringungs-/Entnahmehaltbarkeit (Mal) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 3 | Für PCB | 250 | Winkel | 1-Zeilen-/Standardausführung | Stiftleiste | NA | 3.81 | X | Gold 0,38 μm | D-3100S | - | 500 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Katakana | Katakana | Dynamisch |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 15 | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Repräsentativer Standard | UL / TÜV / CSA |
Passende Drahtgröße(AWG) | 28/26/24/22/20/18/16/14 | Farbe | Schwarz | Maximaler Kontaktwiderstand(mΩ) | 10 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +105 | Hinweis | Nennstrom ist ein Maximalwert. Dies unterscheidet sich je nach Anzahl der Elektroden und Kabelgröße. Lesen Sie daher die „Produktinformationen“, „Anzahl der Elektroden/Drahtgröße/Nennstrom“ für weitere Details. |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie D3000, die Teilenummer ist 1-178293-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1-178293-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl mit Packungen(Stück)
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Pole
Anwendung
Nennspannung(V)
Anschlussrichtung
Eigenschaften
Ausführung
Spezifikationen
Rastermaß(mm)
Taste
Beschichtung
Serie
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1-178127-6 |
1-178128-2 |
1-178128-3 |
1-178293-3 |
1-178293-5 |
1-178294-2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Pole | Anwendung | Nennspannung (V) | Anschlussrichtung | Eigenschaften | Ausführung | Spezifikationen | Rastermaß (mm) | Taste | Beschichtung | Serie | Anzahl mit Packungen (Stück) | Anbringungs-/Entnahmehaltbarkeit (Mal) | Oberflächenbehandlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 6 | Kabelanschluss | 250 | Gerade | 2-Zeilen-/Standardmodultyp | Gehäuse | 2 Leiter, 6-polig | 3.81 | XX | NA | D-3100M | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
0.57 € | 7 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 2 | Kabelanschluss | 600 | Gerade | 1-Zeilen-Ausführung/Hochspannungsausführung | Gehäuse | NA | 5.08 | X | NA | D-3200S | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
0.69 € | 6 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 3 | Kabelanschluss | 600 | Gerade | 1-Zeilen-Ausführung/Hochspannungsausführung | Gehäuse | NA | 5.08 | X | NA | D-3200S | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
2.38 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 3 | Für PCB | 250 | Winkel | 1-Zeilen-/Standardausführung | Stiftleiste | NA | 3.81 | X | Gold 0,76 μm | D-3100S | - | 500 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet | |
1.60 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 3 | Für PCB | 250 | Winkel | 1-Zeilen-/Standardausführung | Stiftleiste | NA | 3.81 | X | Zinn | D-3100S | - | 100 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat verzinnt | |
1.95 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 4 | Für PCB | 250 | Winkel | 1-Zeilen-/Standardausführung | Stiftleiste | NA | 3.81 | X | Gold 0,38 μm | D-3100S | - | 500 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet |