Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
175363-3
Teilenummer
|
---|
175363-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Pole | Anwendung | Nennspannung (V) | Anschlussrichtung | Eigenschaften | Ausführung | Spezifikationen | Rastermaß (mm) | Taste | Beschichtung | Serie | Anzahl mit Packungen (Stück) | Anbringungs-/Entnahmehaltbarkeit (Mal) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76 € | 6 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 4 | Kabelanschluss | 600 | Gerade | Sensor-Steckverbinder | Gehäuse | Nutlos | 5.08 | NA | NA | D-3500D | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Katakana | Katakana | Dynamisch |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 15 | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Repräsentativer Standard | UL / TÜV / CSA |
Passende Drahtgröße(AWG) | 28/26/24/22/20/18/16/14 | Farbe | Schwarz | Maximaler Kontaktwiderstand(mΩ) | 10 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +105 | Hinweis | Nennstrom ist ein Maximalwert. Dies unterscheidet sich je nach Anzahl der Elektroden und Kabelgröße. Lesen Sie daher die „Produktinformationen“, „Anzahl der Elektroden/Drahtgröße/Nennstrom“ für weitere Details. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl mit Packungen(Stück)
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Pole
Anwendung
Nennspannung(V)
Anschlussrichtung
Eigenschaften
Ausführung
Spezifikationen
Rastermaß(mm)
Taste
Beschichtung
Serie
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften