Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3-917807-2
Teilenummer
|
---|
3-917807-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Pole | Anwendung | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Schutzfunktion (umweltbeständig) | Repräsentativer Standard | Eigenschaften | Ausführung | Spezifikationen | Rastermaß (mm) | Passende Drahtgröße (AWG) | Taste | Beschichtung | Serie | PC-Platinendicke | Anbringungs-/Entnahmehaltbarkeit (Mal) | Hinweis | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 4 | Kabelanschluss | 30 | 630 | Crimp | Gerade | N/A | UL / TÜV / CSA | 2-Zeilen-Ausführung/Modulausführung mit hoher Stehspannung | Gehäuse | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XY | NA | D-5200M | NA | - | UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT | - |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Katakana | Katakana | Dynamisch |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +105 | Kontakt-Gesamtwiderstand(mΩ) | 2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie D5000, die Teilenummer ist 3-917807-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3-917807-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Repräsentativer Standard
Passende Drahtgröße(AWG)
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Pole
Anwendung
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verdrahtungsverfahren
Anschlussrichtung
Schutzfunktion (umweltbeständig)
Eigenschaften
Ausführung
Spezifikationen
Rastermaß(mm)
Taste
Beschichtung
Serie
PC-Platinendicke
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1-1747822-2 |
1-179958-2 |
1-179958-3 |
3-917807-3 |
3-917808-2 |
3-917809-2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Pole | Anwendung | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Schutzfunktion (umweltbeständig) | Repräsentativer Standard | Eigenschaften | Ausführung | Spezifikationen | Rastermaß (mm) | Passende Drahtgröße (AWG) | Taste | Beschichtung | Serie | PC-Platinendicke | Anbringungs-/Entnahmehaltbarkeit (Mal) | Hinweis | Oberflächenbehandlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.13 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 4 | Plattenmontage | 30 | 630 | Crimp | Gerade | [Verfügbar] IP20 | TÜV / CSA / UL | Umgekehrte Montage | Gehäuse | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XX | NA | D-5300 | NA | - | UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT | - | |
1.14 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 2 | Kabelanschluss | 30 | 630 | Crimp | Gerade | N/A | TÜV / CSA / UL | 1-Zeilen-Ausführung/Ausführung mit hoher Stehspannung | Gehäuse | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | X | NA | D-5200S | NA | - | UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT | - | |
1.16 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 3 | Kabelanschluss | 30 | 630 | Crimp | Gerade | N/A | TÜV / CSA / UL | 1-Zeilen-Ausführung/Ausführung mit hoher Stehspannung | Gehäuse | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | X | NA | D-5200S | NA | - | UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT | - | |
1.85 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 6 | Kabelanschluss | 30 | 630 | Crimp | Gerade | N/A | TÜV / CSA / UL | 2-Zeilen-Ausführung/Modulausführung mit hoher Stehspannung | Gehäuse | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XY | NA | D-5200M | NA | - | UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT | - | |
1.85 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 4 | Kabelanschluss | 30 | 630 | Crimp | Gerade | N/A | TÜV / CSA / UL | 2-Zeilen-Ausführung/Modulausführung mit hoher Stehspannung | Gehäuse | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XY | NA | D-5200M | NA | - | UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT | - | |
1.54 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 4 | Plattenmontage | 30 | 630 | Crimp | Gerade | N/A | TÜV / CSA / UL | 2-Zeilen-Ausführung/Modulausführung mit hoher Stehspannung | Gehäuse | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XY | NA | D-5200M | NA | - | UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT | - |