Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2-1318120-3
Teilenummer
|
---|
2-1318120-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Pole | Anwendung | Nennstrom (A) | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Eigenschaften | Ausführung | Passende Drahtgröße (AWG) | Taste | Beschichtung | Serie | Hinweis | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 3 | Kabelanschluss | 5 | Crimp | Gerade | 1-Zeilen-/Standardausführung | Buchse · Gehäuse | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100S | UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT | - |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Katakana | Katakana | Dynamisch |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 250 | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Repräsentativer Standard | UL / TÜV / CSA |
Spezifikationen | NA | Rastermaß(mm) | 2.5 | Farbe | Schwarz |
Anbringungs-/Entnahmehaltbarkeit(Mal) | 500 | Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +105 | Kontakt-Gesamtwiderstand(mΩ) | 5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie D2000, die Teilenummer ist 2-1318120-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2-1318120-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Drahtgröße(AWG)
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Pole
Anwendung
Nennstrom(A)
Verdrahtungsverfahren
Anschlussrichtung
Eigenschaften
Ausführung
Taste
Beschichtung
Serie
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1-1318114-4 |
1-1318114-6 |
1-1318114-9 |
1-1318115-3 |
1-1318115-4 |
3-1318120-3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Pole | Anwendung | Nennstrom (A) | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Eigenschaften | Ausführung | Passende Drahtgröße (AWG) | Taste | Beschichtung | Serie | Hinweis | Oberflächenbehandlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.19 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 8 | Plattenmontage | 5 | Crimp | Gerade | 2-Zeilen-/Standardausführung | Kontakt Gehäuse | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT | - | |
1.16 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 12 | Plattenmontage | 5 | Crimp | Gerade | 2-Zeilen-/Standardausführung | Kontakt Gehäuse | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT | - | |
1.65 € | 3 | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 20 | Plattenmontage | 5 | Crimp | Gerade | 2-Zeilen-/Standardausführung | Kontakt Gehäuse | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT | - | ||
1.07 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 6 | Kabelanschluss | 5 | Crimp | Gerade | 2-Zeilen-/Standardausführung | Kontakt Gehäuse | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT | - | |
1.10 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 8 | Kabelanschluss | 5 | Crimp | Gerade | 2-Zeilen-/Standardausführung | Kontakt Gehäuse | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT | - | |
1.03 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 3 | Kabelanschluss | 5 | Crimp | Gerade | 1-Zeilen-/Standardausführung | Buchse · Gehäuse | 18 ~ 28 | Z | NA | D-2100S | UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT | - |