Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OA-W15M-04EC1
Teilenummer
|
---|
OA-W15M-04EC1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Drahtdurchmesser (mm) | Befestigungsschraube | Farbe | Durchmesser Montagebohrung (mm) | Kompatible Plattendicke (mm) | Bohrungsanzahl (Buch) | Anwendung | Innendurchmesser φ (mm) | Außendurchmesser φ (mm) | Spezifikationen | Werkstoff Kontermutter | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.54 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | φ 2 bis 4 | M15 P = 1 | Hellgrau | φ 15 | max. 3 mm | 1 | Witterungsbeständigkeit | 17 | 18 | Standardausführung | Kunststoff | - |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Nylon 66 | Raumbetriebstemperatur(°C) | –25 bis +80 | Schutzart(IP) | 67 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichte Kabelverschraubung Serie OA-W, die Teilenummer ist OA-W15M-04EC1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OA-W15M-04EC1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Drahtdurchmesser(mm)
Befestigungsschraube
Farbe
Durchmesser Montagebohrung(mm)
Kompatible Plattendicke(mm)
Bohrungsanzahl(Buch)
Anwendung
Innendurchmesser φ(mm)
Außendurchmesser φ(mm)
Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
OA-W15M-04C1 |
OA-W15M-04E |
OA-W15M-04EB |
OA-W15M-05 |
OA-W15M-05B |
OA-W15M-05C1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Passender Drahtdurchmesser (mm) | Befestigungsschraube | Farbe | Durchmesser Montagebohrung (mm) | Kompatible Plattendicke (mm) | Bohrungsanzahl (Buch) | Anwendung | Innendurchmesser φ (mm) | Außendurchmesser φ (mm) | Spezifikationen | Werkstoff Kontermutter | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.46 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | φ 2 bis 4 | M15 P = 1 | Hellgrau | φ 15 | max. 3 mm | 1 | Ölbeständigkeit | 17 | 18 | Standardausführung | Kunststoff | - | |
80.33 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | φ 2 bis 4 | M15 P = 1 | Schwarz | φ 15 | max. 3 mm | 1 | Witterungsbeständigkeit | 17 | 18 | Standardausführung | Kunststoff | - | |
80.84 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | φ 2 bis 4 | M15 P = 1 | Beige | φ 15 | max. 3 mm | 1 | Witterungsbeständigkeit | 17 | 18 | Standardausführung | Kunststoff | - | |
2.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | φ 3 bis 5 | M15 P = 1 | Schwarz | φ 15 | max. 3 mm | 1 | Ölbeständigkeit | 17 | 18 | Standardausführung | Kunststoff | - | ||
51.46 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | φ 3 bis 5 | M15 P = 1 | Beige | φ 15 | max. 3 mm | 1 | Ölbeständigkeit | 17 | 18 | Standardausführung | Kunststoff | - | |
51.46 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | φ 3 bis 5 | M15 P = 1 | Hellgrau | φ 15 | max. 3 mm | 1 | Ölbeständigkeit | 17 | 18 | Standardausführung | Kunststoff | - |