Insulok Doppelring【100 Stk. pro Packung】

Insulok Doppelring
  • Mengenrabatt
Connect 2 Insuloks with duo rings to create a double-headed tie.

[Features]
- Effective in unique environments.
- Chain bundled wires in parallel.
- Wires can be secured by dangling them the lead aerial.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LOK04

Teilenummer
LOK04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

32.39 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß Anzahl mit Packungen(Stück) 100 Stk. Werkstoff Nylon 66
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40 Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 85 Umweltbeständigkeit NA
Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe) UL94V-2 Spezielle Funktion/Anwendung NA Passende Kabelbinder von Insulok Bis zu Ausführung T120

Sie befinden sich auf der Seite für Insulok Doppelring, die Teilenummer ist LOK04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LOK04.

Technischer Support