Teilenummer
|
---|
T18ROS-HSB |
T30ROS-HSB |
T50LOS-HSB |
T50MOS-HSB |
T50ROS-HSB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Breite A (mm) | Zugfestigkeit der Schlaufe (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.68 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,6 - 20 | 100 | 2.5 | 80 | |
15.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 1,6 - 35 | 145 | 3.4 | 135 | |
37.23 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 1,6 - 110 | 384 | 4.6 | 225 | |
28.44 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 1,6 - 66 | 245 | 4.6 | 225 | |
25.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2,5-50 | 200 | 4.6 | 225 |
Loading...
Material | Nylon 66 | Farbe | Schwarz | Klasse | Wärmebeständig |
---|---|---|---|---|---|
Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) | UL94V-2 | Anzahl mit Packungen(Buch) | 100 | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 |
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 105 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Breite A(mm)
Zugfestigkeit der Schlaufe(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften