Sicherheitsverschluss Serie Pull Tight【50-100 Stk. pro Packung】

Sicherheitsverschluss Serie Pull Tight
  • Mengenrabatt
Ideal for protection of luggage, important documents, and hazardous materials, and it ensures compliance with the Personal Information Protection Law.

[Features]
・This security product prevents seals from being broken.
・Pulls tight and is optimal for use with bags that need to be tightened or containers for keys.
・Security features, such as a cutoff section, pre-breakpoint, and reverse insertion prevention mechanism.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL380-BLU
SL380-GRN
SL380-WHT
SL380-YLW
ST210-BLU
ST210-RED
ST210-WHT
SY235-BLU
SY235-RED
SY235-WHT
SY235-YLW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Breite A
(mm)
Farbe Anzahl mit Packungen
(Buch)

66.33 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -20 bis 603807[Sonstige] Blau50

44.69 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1020 bis 603807[Sonstige] Grün50

44.69 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -20 bis 603807[Weiß] Weiß50

44.69 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1020 bis 603807[Sonstige] Gelb50

24.97 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -15-402102.2[Sonstige] Blau100

24.97 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1015-402102.2[Sonstige] Rot100

24.97 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1015-402102.2[Weiß] Weiß100

27.91 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 107 - 402353.6[Sonstige] Blau100

27.91 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 107 - 402353.6[Sonstige] Rot100

27.91 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -7 - 402353.6[Weiß] Weiß100

27.91 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 107 - 402353.6[Sonstige] Gelb100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Nylon 66 Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) UL94V-2 Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 85

Technischer Support