Abziehwerkzeug dynamischer Steckverbinder (für Serie D5000)

Abziehwerkzeug dynamischer Steckverbinder (für Serie D5000)
  • Mengenrabatt
This is the D5000 series extraction tool.

[Features]
· A contact extraction tool for removing contacts from rugged electrical wire housings. (The lance part of D-3 and D-5 are inverted, so please be careful when inserting.)
· The D-5 contact can also be pulled out of small holes by using a mini screwdriver or an awl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

409158-1

Teilenummer
409158-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passende Ausführung Serie D5000 Ausführung Ausdrückwerkzeug

Sie befinden sich auf der Seite für Abziehwerkzeug dynamischer Steckverbinder (für Serie D5000) , die Teilenummer ist 409158-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 409158-1.

Technischer Support