Größe 6: Doppelte Verriegelung (Hebel auf Unterseite) / Haube
  • Mengenrabatt

Größe 6: Doppelte Verriegelung (Hebel auf Unterseite) / Haube

Standard-Stückpreis:
17.38
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Connector Shape
    Quadratisch
  • Connector series initials
    Anzahl
  • Verdrahtungsverfahren
    Gehäuse
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP65/66
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Spezifikationen
    Einfachwirkende Ausführung
  • Höhe
    76 mm
  • Höhe Ausführung
    Höhe Ausführung: 40
Teilenummer
Modell

Verfeinern nach

  • HDC 40D TOBU 1PG29G
  • HDC 40D TOBU 1M32G
  • HDC 40D TSBU 1M32G
  • Zurücksetzen
Eigenschaften

Verfeinern nach

  • Für oberseitige Kabel
  • Für seitliche Kabel
  • Zurücksetzen
Schrauben-Spezifikationen

Verfeinern nach

  • PG29
  • M32
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
HDC 40D TOBU 1PG29G
Für oberseitige Kabel
PG29
4 Arbeitstage
19.52

Teilenummer : 1656650000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 19.52

Ausfuehrungbezeichnung

  • Connector Shape
    Quadratisch
  • Connector series initials
    Anzahl
  • Verdrahtungsverfahren
    [Sonstige] Gehäuse
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Verfügbar] IP65/66
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modell
    HDC 40D TOBU 1PG29G
  • Eigenschaften
    Für oberseitige Kabel
  • Spezifikationen
    Einfachwirkende Ausführung
  • Schrauben-Spezifikationen
    PG29
  • Höhe
    76 mm
  • Höhe Ausführung
    Höhe Ausführung: 40
HDC 40D TSBU 1M32G
Für seitliche Kabel
M32
4 Arbeitstage
17.38

Teilenummer : 1787000000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 17.38

Ausfuehrungbezeichnung

  • Connector Shape
    Quadratisch
  • Connector series initials
    Anzahl
  • Verdrahtungsverfahren
    [Sonstige] Gehäuse
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Verfügbar] IP65/66
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modell
    HDC 40D TSBU 1M32G
  • Eigenschaften
    Für seitliche Kabel
  • Spezifikationen
    Einfachwirkende Ausführung
  • Schrauben-Spezifikationen
    M32
  • Höhe
    76 mm
  • Höhe Ausführung
    Höhe Ausführung: 40
HDC 40D TOBU 1M32G
Für oberseitige Kabel
M32
4 Arbeitstage
17.58

Teilenummer : 1787060000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 17.58

Ausfuehrungbezeichnung

  • Connector Shape
    Quadratisch
  • Connector series initials
    Anzahl
  • Verdrahtungsverfahren
    [Sonstige] Gehäuse
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Verfügbar] IP65/66
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modell
    HDC 40D TOBU 1M32G
  • Eigenschaften
    Für oberseitige Kabel
  • Spezifikationen
    Einfachwirkende Ausführung
  • Schrauben-Spezifikationen
    M32
  • Höhe
    76 mm
  • Höhe Ausführung
    Höhe Ausführung: 40

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support