Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Adern | Anschlussrichtung | Spezifikationen | Eigenschaften | Farbe Isolierungsgehäuse | Kontaktlänge (mm) | Menge der bestellten Einheiten (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.07 € | 100 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | Gerade | DIP-Ausführung (1 Spalte) | NA | Blau | 11.04 | 100 | ||
1.00 € | 100 | 6 Arbeitstage | - | 2 | Gerade | DIP-Ausführung (2 Spalten) | NA | Blau | 11.04 | 100 | ||
1.18 € | 100 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Gerade | DIP-Ausführung (1 Spalte) | NA | Blau | 11.04 | 100 | ||
1.15 € | 100 | 12 Arbeitstage | - | 4 | Gerade | DIP-Ausführung (2 Spalten) | NA | Blau | 11.04 | 100 | ||
1.03 € | 100 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | Gerade | DIP-Ausführung (1 Spalte) | NA | Blau | 11.04 | 100 | |
1.08 € | 100 | 6 Arbeitstage | - | 6 | Gerade | DIP-Ausführung (1 Spalte) | NA | Blau | 11.04 | 100 | ||
1.42 € | 100 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | Gerade | DIP-Ausführung (2 Spalten) | NA | Blau | 11.04 | 100 | ||
1.60 € | 100 | 12 Arbeitstage | - | 6 | Rechtwinklig | DIP-Ausführung (1 Spalte) | NA | Blau | 14.53 | 100 | ||
1.32 € | 100 | 12 Arbeitstage | - | 8 | Gerade | DIP-Ausführung (1 Spalte) | NA | Blau | 11.04 | 100 | ||
1.88 € | 100 | 12 Arbeitstage | - | 8 | Gerade | DIP-Ausführung (2 Spalten) | NA | Blau | 11.04 | 100 | ||
1.81 € | 100 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | Gerade | DIP-Ausführung (2 Spalten) | NA | Blau | 11.04 | 100 | ||
1.98 € | 100 | 12 Arbeitstage | - | 16 | Gerade | DIP-Ausführung (1 Spalte) | NA | Blau | 11.04 | 100 | ||
2.65 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | Gerade | DIP-Ausführung (2 Spalten) | NA | Blau | 11.04 | 100 | |
5.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 52 | Gerade | DIP-Ausführung (1 Spalte) | NA | Blau | 11.04 | 10 | |
3.88 € | 10 | 10 Arbeitstage | - | 52 | Gerade | DIP-Ausführung (1 Spalte) | Fluss-Unterdrückungs-Ausführung | Blau | 11.04 | 10 | ||
7.75 € | 10 | 6 Arbeitstage | - | 52 | Rechtwinklig | DIP-Ausführung (1 Spalte) | NA | Blau | 14.53 | 10 | ||
5.27 € | 10 | 10 Arbeitstage | - | 52 | Rechtwinklig | DIP-Ausführung (1 Spalte) | Breite Ausführung | Blau | 15.36 | 10 | ||
13.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 144 | Gerade | DIP-Ausführung (2 Spalten) | NA | Blau | 11.04 | 10 | |
12.18 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | 144 | Gerade | DIP-Ausführung (2 Spalten) | NA | Schwarz | 11.04 | 10 | ||
12.36 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | 144 | Gerade | DIP-Ausführung (2 Spalten) | Fluss-Unterdrückungs-Ausführung | Blau | 11.04 | 10 | ||
17.80 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | 144 | Rechtwinklig | DIP-Ausführung (2 Spalten) | NA | Blau | 19.7/14.62 | 10 | ||
12.26 € | 10 | 10 Arbeitstage | - | 144 | Gerade | DIP-Ausführung (2 Spalten) | NA | Blau | 10.8 | 10 |
Loading...
Initialen Stecker-Baureihe | D E F | D· E· F | FFC | paßender Sift / Kontakt | Stecker |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Für Leiterplatten | Zulässiger Strom(A) | 3 | Zulässige Spannung(V) | 300 |
Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Verwendete Stift-/Kontaktgröße(mm) | □0,635 | Kontaktoberflächenbehandlung | Goldbeschichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Anschlussrichtung
Spezifikationen
Eigenschaften
Farbe Isolierungsgehäuse
Kontaktlänge(mm)
Menge der bestellten Einheiten(Stück)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften