Serie DIC

Serie DIC
  • Mengenrabatt
2.54 mm pitch connector used for circuit switching and the like.

[Features]
• Many varieties available for combination with the FCC and HKP series.
• Plating thickness is selectable according to cost requirements.
• Insulator is UL-certified.
• These connectors also come in 2, 3 and 4-series versions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DIC-130
DIC-130B
DIC-149-2P
DIC-149-3P
DIC-149-24P
DIC-152-2P
DIC-152-4P
DIC-152-6P
DIC-152-8P
DIC-152-20P
DIC-208
DIC-252
DIC-252B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSpaßender Sift / Kontakt Anzahl der Adern Anwendung Spezifikationen Verwendete Stift-/Kontaktgröße
(mm)
Kontaktoberflächenbehandlung Farbe Isolierungsgehäuse

1.42 €

100 6 Arbeitstage 10Buchse2Für KurzschlüsseKurzschlussstecker□0,635/φ 0,64Goldbeschichtung: 0,7 μm oder mehrGrün

1.35 €

100 12 Arbeitstage -Buchse2Für KurzschlüsseKurzschlussstecker□0,635/φ 0,64Goldbeschichtung 0,2 μm oder dickerGrün

0.96 €

100 6 Arbeitstage 10Stecker2Für LeiterplattenDIP-Ausführung (1 Spalte)0,6 x 0,4Goldbeschichtung: 0,7 μm oder mehrSchwarz

1.42 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Stecker3Für LeiterplattenDIP-Ausführung (1 Spalte)0,6 x 0,4Goldbeschichtung: 0,7 μm oder mehrSchwarz

4.62 €

100 12 Arbeitstage -Stecker24Für LeiterplattenDIP-Ausführung (1 Spalte)0,6 x 0,4Goldbeschichtung: 0,7 μm oder mehrSchwarz

1.02 €

100 6 Arbeitstage 10Stecker2Für LeiterplattenDIP-Ausführung (2 Spalten)0,6 x 0,4Goldbeschichtung: 0,7 μm oder mehrSchwarz

1.63 €

100 6 Arbeitstage 10Stecker4Für LeiterplattenDIP-Ausführung (2 Spalten)0,6 x 0,4Goldbeschichtung: 0,7 μm oder mehrSchwarz

2.02 €

100 12 Arbeitstage -Stecker6Für LeiterplattenDIP-Ausführung (2 Spalten)0,6 x 0,4Goldbeschichtung: 0,7 μm oder mehrSchwarz

2.41 €

100 12 Arbeitstage -Stecker8Für LeiterplattenDIP-Ausführung (2 Spalten)0,6 x 0,4Goldbeschichtung: 0,7 μm oder mehrSchwarz

4.98 €

100 12 Arbeitstage -Stecker20Für LeiterplattenDIP-Ausführung (2 Spalten)0,6 x 0,4Goldbeschichtung: 0,7 μm oder mehrSchwarz

1.46 €

100 12 Arbeitstage -Buchse2Für KurzschlüsseKurzschlussstecker (großer Artikel)□0,635/φ 0,64Goldbeschichtung: 0,7 μm oder mehrSchwarz

1.07 €

100 6 Arbeitstage 10Buchse2Für KurzschlüsseKurzschlussstecker□0,635/φ 0,64Goldbeschichtung 0,2 μm oder dickerMilchweiß

1.07 €

100 6 Arbeitstage 10Buchse2Für KurzschlüsseKurzschlussstecker□0,635/φ 0,64Goldbeschichtung 0,2 μm oder dickerSchwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Initialen Stecker-Baureihe D E F D· E· F DIC Zulässiger Strom(A) 1
Zulässige Spannung(V) AC125 Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A
Menge der bestellten Einheiten(Stück) 100

Technischer Support