Teilenummer
|
---|
HKP-5FDS2 |
HKP-10FD2 |
HKP-20FD2 |
HKP-20M2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Eigenschaften | Verwendete Stift/Kontaktgröße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.32 € | 100 | 12 Arbeitstage | Buchse | 5 | Ausführung mit Beschichtung (1 Spalte) | 0,6 x 0,25 | ||
3.22 € | 100 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse | 10 | Ausführung mit Beschichtung (2 Spalten) | 0,6 x 0,25 | |
5.15 € | 100 | 12 Arbeitstage | Buchse | 20 | Ausführung mit Beschichtung (2 Spalten) | 0,6 x 0,25 | ||
3.25 € | 100 | 12 Arbeitstage | Stecker | 20 | Ausführung mit Beschichtung (2 Spalten) | □0,635 |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Connector series initials | G / H / I | G·H·I | HKP |
---|---|---|---|---|---|
Application | Für Leiterplatten | Allowable Current(A) | 3 | Allowable Voltage(V) | AC 300 |
Connection direction | Gerade | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Kontaktflächenbehandlung | Goldbeschichtung |
Menge der bestellten Einheiten(Stück) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Eigenschaften
Verwendete Stift/Kontaktgröße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften