Hersteller-Teilenummer: MR-8F
Marke: HONDA TSUSHIN KOGYO
Preis: 2.01 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Applicable pin/contact: Buchse
Number Of Cores: 8
Application: Plattenmontage
Wire connection method: Lötmittel
Connection direction: Gerade
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MR-8F
Teilenummer
|
---|
MR-8F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Wire connection method | Connection direction | Eigenschaften | Menge der bestellten Einheiten (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 8 | Plattenmontage | Lötmittel | Gerade | gelötet | - |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Connector series initials | M / N / O | M·N·O | MR |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Current(A) | 3 | Allowable Voltage(V) | AC 300 | Protection function (environmentally resistant) | N/A |
Kontaktflächenbehandlung | Silberbeschichtung |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie MR, die Teilenummer ist MR-8F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MR-8F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Menge der bestellten Einheiten(Stück)
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Wire connection method
Connection direction
Eigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MR-16RFD2+ |
MR-16RMA+ |
MR-16RMD2+ |
MR-8M |
MR-8RFA+ |
MR-8RFD2+ |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Wire connection method | Connection direction | Eigenschaften | Menge der bestellten Einheiten (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 16 | Für Leiterplatten | - | Gerade | Ausführung mit Beschichtung / mit Befestigungswinkel | - | |
6.27 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | Stecker | 16 | Für Leiterplatten | - | Rechtwinklig | Ausführung mit Beschichtung / mit Befestigungswinkel | 10 | ||
5.96 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | Stecker | 16 | Für Leiterplatten | - | Gerade | Ausführung mit Beschichtung / mit Befestigungswinkel | 10 | ||
1.83 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 8 | Plattenmontage | Lötmittel | Gerade | gelötet | - | |
9.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 8 | Für Leiterplatten | - | Rechtwinklig | Ausführung mit Beschichtung / mit Befestigungswinkel | - | |
6.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 8 | Für Leiterplatten | - | Gerade | Ausführung mit Beschichtung / mit Befestigungswinkel | - |