Steckverbinder / FPC/FFC-Steckverbinder, Serie FH28 (Höhe 2,55 mm)

Steckverbinder / FPC/FFC-Steckverbinder, Serie FH28 (Höhe 2,55 mm)
  • Mengenrabatt
[Features]
· A solidly built connector for FPC/FFC connections.
· An FPC positioning mechanism provides highly reliable connections.
In-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FH28-45S-0.5SH(05)

Teilenummer
FH28-45S-0.5SH(05)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.58 €

5 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Initialen Stecker-Baureihe D E F D· E· F FH Kontakt Stecker/Buchse Buchse
Anzahl der Adern 45 Steckverbinderausführung Für FPC-FFC-Verbindung Nennstrom(A) 0.5
Zulässige Spannung(V) AC 50 Verkabelungsverfahren Leiterplattenbefestigung (SMT) Anschlussrichtung Winkel
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Gold Spezifikationen Standardausführung Eigenschaften Ausführung mit unterem Kontakt
Kontakt-Rastermaß(mm) 0.5 Meterware NA Betriebstemperaturbereich(°C) –40 bis +85
Klemmenabstand(mm) 0.5

Technischer Support