Teilenummer
|
---|
FX11A-60S/6-SV(71) |
FX11A-80P/8-SV0.5(71) |
FX11A-100S-SV |
FX11LA-68S-SV |
FX11LA-140P-SV |
FX11LA-140S-SV |
FX11LB-100P/10-SV(71) |
FX11LB-100S/10-SV(71) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kontakt Stecker/Buchse | Anzahl der Adern | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.28 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 60 | Buchse/mit Massenplatte | Höhe zwischen Leiterplatten: 2,5/3 mm | Führungsstift: Ja | |
2.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 80 | Mit Leiste/Masseplatte | Höhe zwischen Leiterplatten: 3 mm | Führungsstift: Ja | ||
3.28 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 100 | Steckhülse | Höhe zwischen Leiterplatten: 2,5/3 mm | Führungsstift: Ja | |
2.97 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 68 | Steckhülse | Höhe zwischen Leiterplatten: 2 mm | Führungsstift: Ja | |
3.44 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 140 | Leiste | Höhe zwischen Leiterplatten: 2 mm | Führungsstift: Ja | |
4.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 140 | Steckhülse | Höhe zwischen Leiterplatten: 2 mm | Führungsstift: Ja | |
4.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 100 | Mit Leiste/Masseplatte | Höhe zwischen Leiterplatten: 2 mm | Kein Führungszapfen | |
4.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 100 | Buchse/mit Massenplatte | Höhe zwischen Leiterplatten: 2 mm | Kein Führungszapfen |
Loading...
Initialen Stecker-Baureihe | D E F | D· E· F | FX | Steckverbinderausführung | Platine-zu-Platine |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 0.3 | Zulässige Spannung(V) | AC 50 | Verkabelungsverfahren | Leiterplattenbefestigung (SMT) |
Anschlussrichtung | Gerade | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Gold | Kontakt-Rastermaß(mm) | 0.5 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +85 | Klemmenabstand(mm) | 0.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontakt Stecker/Buchse
Anzahl der Adern
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften