Teilenummer
|
---|
FX5-20P-SH(71) |
FX5-80P-SH(71) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Adern | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.04 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | |
3.33 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 80 |
Loading...
Initialen Stecker-Baureihe | D E F | D· E· F | FX | Kontakt Stecker/Buchse | Stecker |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbinderausführung | Platine-zu-Platine | Nennstrom(A) | 0.5 | Zulässige Spannung(V) | AC100 |
Verkabelungsverfahren | Leiterplattenbefestigung (SMT) | Anschlussrichtung | Winkel | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Gold |
Produktkategorie | Flache Leiste | Eigenschaften | Mit Positionierungszapfen | Kontakt-Rastermaß(mm) | 1 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +85 | Klemmenabstand(mm) | 0.5 | Besondere Hinweise | Steckverbinderhöhe: 6,5 mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften