Teilenummer
|
---|
MDF7-5S-2.54DSA(55) |
MDF7-12P-2.54DSA(01) |
MDF7-16DP-2.54DSA |
MDF7-18P-2.54DSA(01) |
MDF7-24D-2.54DSA(56) |
MDF7-25S-2.54DSA(55) |
MDF7B-24P-2.54DSA(55) |
MDF7P-5P-2.54DSA(55) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontakt Stecker/Buchse | Anzahl der Adern | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 5 | Zinn | 1-Leiter-Buchse | NA | |
1.32 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 12 | Gold | 1-Leiter-Stiftleiste | Plattenabstand 2,54 bis 5,5 mm | |
1.38 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker | 16 | Gold | 2-Leiter-Stiftleiste | Plattenabstand 2,54 bis 5,5 mm | |
1.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 18 | Gold | 1-Leiter-Stiftleiste | Plattenabstand 2,54 bis 5,5 mm | ||
1.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse | 24 | Gold | 2-Leiter-Buchse | NA | ||
1.32 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 25 | Zinn | 1-Leiter-Buchse | NA | |
1.21 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker | 24 | Zinn | 1-Leiter-Stiftleiste | Plattenabstand 2,54 bis 12 mm | |
0.45 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stecker | 5 | Zinn | 1-Leiter-Stiftleiste | Plattenabstand 2,54 bis 8 mm |
Loading...
Initialen Stecker-Baureihe | M / N / O | M·N·O | MDF | Steckverbinderausführung | Platine-zu-Platine |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 3 | Zulässige Spannung(V) | 250 VAC | Verkabelungsverfahren | Leiterplattenbefestigung (DIP) |
Anschlussrichtung | Gerade | Eigenschaften | NA | Kontakt-Rastermaß(mm) | 2.54 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | –35 bis +85 | Klemmenabstand(mm) | 2.54 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontakt Stecker/Buchse
Anzahl der Adern
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Spezifikationen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften