Flacher Steckverbinder mit 2,54 mm Rastermaß, Serie HIF3FC

Flacher Steckverbinder mit 2,54 mm Rastermaß, Serie HIF3FC
  • Mengenrabatt
A 2.54-mm pitch RoPro file board-to-board (stacking or perpendicular) and board-to-cable connector.

[Features]
・Prevents flux oozing: HIF3FC series straight type connectors have methods in place to prevent flux oozing.
・Low profile: pin heads are at a low height of 9.2 mm.
・The space between circuit boards when stacking is 12.2 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HIF3FB-10DA-2.54DSA(71)
HIF3FB-16DA-2.54DSA(71)
HIF3FB-20DA-2.54DSA(71)
HIF3FB-26DA-2.54DSA(71)
HIF3FB-30DA-2.54DSA(71)
HIF3FB-34DA-2.54DSA(71)
HIF3FB-40DA-2.54DSA(71)
HIF3FB-50DA-2.54DSA(71)
HIF3FB-60DA-2.54DSA(71)
HIF3FB-60PA-2.54DS(71)
HIF3FB-60PA-2.54DSA(71)
HIF3FB-64PA-2.54DSA(71)
HIF3FC-10PA-2.54DS(71)
HIF3FC-10PA-2.54DSA(71)
HIF3FC-14PA-2.54DS(71)
HIF3FC-14PA-2.54DSA(71)
HIF3FC-16PA-2.54DS(71)
HIF3FC-16PA-2.54DSA(71)
HIF3FC-20PA-2.54DS(71)
HIF3FC-20PA-2.54DSA(71)
HIF3FC-26PA-2.54DS(71)
HIF3FC-26PA-2.54DSA(71)
HIF3FC-30PA-2.54DSA(71)
HIF3FC-34PA-2.54DS(71)
HIF3FC-34PA-2.54DSA(71)
HIF3FC-40PA-2.54DS(71)
HIF3FC-40PA-2.54DSA(71)
HIF3FC-50PA-2.54DS(71)
HIF3FCA-50PA-2.54DS(71)
HIF3FCA-50PA-2.54DSA(71)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Steckverbinderausführung Connection direction Produktkategorie Eigenschaften

1.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse10Platine-zu-PlatineGeradeSteckhülseBreite des konvexen Bereichs: 3,8 mm

1.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse16Platine-zu-PlatineGeradeSteckhülseBreite des konvexen Bereichs: 3,8 mm

1.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse20Platine-zu-PlatineGeradeSteckhülseBreite des konvexen Bereichs: 3,8 mm

2.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse26Platine-zu-PlatineGeradeSteckhülseBreite des konvexen Bereichs: 3,8 mm

2.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse30Platine-zu-PlatineGeradeSteckhülseBreite des konvexen Bereichs: 3,8 mm

2.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse34Platine-zu-PlatineGeradeSteckhülseBreite des konvexen Bereichs: 3,8 mm

3.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse40Platine-zu-PlatineGeradeSteckhülseBreite des konvexen Bereichs: 3,8 mm

3.22 €

1 5 Arbeitstage -Buchse50Platine-zu-PlatineGeradeSteckhülseBreite des konvexen Bereichs: 3,8 mm

4.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse60Platine-zu-PlatineGeradeSteckhülseBreite des konvexen Bereichs: 3,8 mm

4.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker60Für PCBWinkelStiftleisteBreite des konkaven Bereichs: 4,1 mm

3.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker60Für PCBGeradeStiftleisteBreite des konkaven Bereichs: 4,1 mm

3.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker64Für PCBGeradeStiftleisteBreite des konkaven Bereichs: 4,1 mm

1.01 €

7 5 Arbeitstage -Stecker10Für PCBWinkelStiftleisteBreite des konkaven Bereichs: 4,1 mm

1.01 €

7 5 Arbeitstage -Stecker10Für PCBGeradeStiftleisteBreite des konkaven Bereichs: 4,1 mm

1.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker14Für PCBWinkelStiftleisteBreite des konkaven Bereichs: 4,1 mm

1.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker14Für PCBGeradeStiftleisteBreite des konkaven Bereichs: 4,1 mm

1.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker16Für PCBWinkelStiftleisteBreite des konkaven Bereichs: 4,1 mm

1.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker16Für PCBGeradeStiftleisteBreite des konkaven Bereichs: 4,1 mm

1.45 €

5 5 Arbeitstage -Stecker20Für PCBWinkelStiftleisteBreite des konkaven Bereichs: 4,1 mm

1.32 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker20Für PCBGeradeStiftleisteBreite des konkaven Bereichs: 4,1 mm

1.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker26Für PCBWinkelStiftleisteBreite des konkaven Bereichs: 4,1 mm

1.63 €

4 5 Arbeitstage -Stecker26Für PCBGeradeStiftleisteBreite des konkaven Bereichs: 4,1 mm

1.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker30Für PCBGeradeStiftleisteBreite des konkaven Bereichs: 4,1 mm

2.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker34Für PCBWinkelStiftleisteBreite des konkaven Bereichs: 4,1 mm

1.25 €

1 5 Arbeitstage -Stecker34Für PCBGeradeStiftleisteBreite des konkaven Bereichs: 4,1 mm

2.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker40Für PCBWinkelStiftleisteBreite des konkaven Bereichs: 4,1 mm

2.10 €

1 5 Arbeitstage -Stecker40Für PCBGeradeStiftleisteBreite des konkaven Bereichs: 4,1 mm

2.14 €

1 5 Arbeitstage -Stecker50Für PCBWinkelStiftleisteBreite des konkaven Bereichs: 4,1 mm

2.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker50Für PCBWinkelStiftleisteBreite des konkaven Bereichs: 26,96 mm

1.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker50Für PCBGeradeStiftleisteBreite des konkaven Bereichs: 26,96 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rechteckig Connector series initials G / H / I G·H·I HIF
Nennstrom(A) 1 Allowable Voltage(V) 200 VAC Verkabelungsverfahren Leiterplattenbefestigung (DIP)
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Gold Kontakt-Rastermaß(mm) 2.54 Betriebstemperaturbereich(°C) –55 bis +85
Verteileranschlussraster(mm) 2.54

Technischer Support