Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DF1E-6S-2.5C
Teilenummer
|
---|
DF1E-6S-2.5C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Passende Drahtgröße (AWG) | Kontakt-Rastermaß (mm) | Verdrahtungsform | Verteileranschlussraster (mm) | Besondere Hinweise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Buchse | 6 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 3 | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse | NA | NA | NA | 2.5 | Crimp-Gehäuse | 2.5 | Verwenden Sie Anschlussklemmen der Serie DF1B für Crimp-Klemmen mit Innengewinde. Verwenden Sie bei der Montage von Halterungen mit Drähten mit AWG Nr. 22-Kabeln oder größer eine DF1E-Crimp-Klemme. |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | D / E / F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 250 VAC | Representative Standard | UL / CUL | Betriebstemperaturbereich(°C) | –35 bis +85 |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder / Diskreter Anschlussdraht, Baureihe DF1E (Raster 2,5 mm), die Teilenummer ist DF1E-6S-2.5C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DF1E-6S-2.5C.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steckverbinderausführung
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Nennstrom(A)
Verkabelungsverfahren
Connection direction
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Passende Drahtgröße(AWG)
Kontakt-Rastermaß(mm)
Verdrahtungsform
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DF1E-11S-2.5C |
DF1E-12S-2.5C |
DF1E-13S-2.5C |
DF1E-7S-2.5C |
DF1E-8EP-2.5C |
DF1E-8S-2.5C |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Passende Drahtgröße (AWG) | Kontakt-Rastermaß (mm) | Verdrahtungsform | Verteileranschlussraster (mm) | Besondere Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 11 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 3 | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse | NA | NA | NA | 2.5 | Crimp-Gehäuse | 2.5 | Verwenden Sie Anschlussklemmen der Serie DF1B für Crimp-Klemmen mit Innengewinde. Verwenden Sie bei der Montage von Halterungen mit Drähten mit AWG Nr. 22-Kabeln oder größer eine DF1E-Crimp-Klemme. | |
26.52 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 12 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 3 | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse | NA | NA | NA | 2.5 | Crimp-Gehäuse | 2.5 | Verwenden Sie Anschlussklemmen der Serie DF1B für Crimp-Klemmen mit Innengewinde. Verwenden Sie bei der Montage von Halterungen mit Drähten mit AWG Nr. 22-Kabeln oder größer eine DF1E-Crimp-Klemme. | |
27.68 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Buchse | 13 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 3 | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse | NA | NA | NA | 2.5 | Crimp-Gehäuse | 2.5 | Verwenden Sie Anschlussklemmen der Serie DF1B für Crimp-Klemmen mit Innengewinde. Verwenden Sie bei der Montage von Halterungen mit Drähten mit AWG Nr. 22-Kabeln oder größer eine DF1E-Crimp-Klemme. | ||
14.96 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Buchse | 7 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 3 | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse | NA | NA | NA | 2.5 | Crimp-Gehäuse | 2.5 | Verwenden Sie Anschlussklemmen der Serie DF1B für Crimp-Klemmen mit Innengewinde. Verwenden Sie bei der Montage von Halterungen mit Drähten mit AWG Nr. 22-Kabeln oder größer eine DF1E-Crimp-Klemme. | |
42.02 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stecker | 8 | Plattenmontage | 3 | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Stecker | Mit Plattensperre | NA | NA | 2.5 | Crimp-Gehäuse | 2.5 | - | ||
15.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Buchse | 8 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 3 | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse | NA | NA | NA | 2.5 | Crimp-Gehäuse | 2.5 | Verwenden Sie Anschlussklemmen der Serie DF1B für Crimp-Klemmen mit Innengewinde. Verwenden Sie bei der Montage von Halterungen mit Drähten mit AWG Nr. 22-Kabeln oder größer eine DF1E-Crimp-Klemme. |