Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kontakt Stecker/Buchse | Anzahl der Adern | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Verkabelungsverfahren | Anschlussrichtung | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Passende Drahtgröße (AWG) | Kontakt-Rastermaß (mm) | Besondere Hinweise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 4 | Für PCB | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Gold | Stiftleiste | NA | NA | NA | 2 | - | ||
1.07 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 14 | Für PCB | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Gold | Stiftleiste | NA | NA | NA | 2 | - | ||
0.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 20 | Platine-zu-Platine | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Gold | Steckhülse | NA | NA | NA | 2 | - | |||
5.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 44 | Platine-zu-Platine | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Gold | Steckhülse | NA | NA | NA | 2 | - | ||
5.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 50 | Platine-zu-Platine | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Gold | Steckhülse | NA | NA | NA | 2 | - | ||
0.67 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 4 | Für PCB | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Gold | Stiftleiste | NA | Mit Nabe | NA | 2 | - | ||
0.54 € | 5 | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 8 | Platine-zu-Platine | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Gold | Steckhülse | NA | Mit Nabe | NA | 2 | - | |||
0.76 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 10 | Platine-zu-Platine | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Gold | Steckhülse | NA | Mit Nabe | NA | 2 | - | ||
0.90 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 10 | Für PCB | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Gold | Stiftleiste | NA | Mit Nabe | NA | 2 | - | ||
0.70 € | 5 | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 12 | Für PCB | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Gold | Stiftleiste | NA | Mit Nabe | NA | 2 | - | |||
1.30 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 14 | Für PCB | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Gold | Stiftleiste | NA | Mit Nabe | NA | 2 | - | ||
1.17 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 20 | Platine-zu-Platine | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Gold | Steckhülse | NA | Mit Nabe | NA | 2 | - | ||
1.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 28 | Platine-zu-Platine | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Gold | Steckhülse | NA | Mit Nabe | NA | 2 | - | |||
1.98 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 28 | Für PCB | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Gold | Stiftleiste | NA | Mit Nabe | NA | 2 | - | ||
0.19 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 4 | Kabelanschluss | 1 | Crimp | Gerade | NA | Stutzen | NA | NA | 30 bis 26 / 36 bis 32 | 2 | - | ||
0.19 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 6 | Kabelanschluss | 1 | Crimp | Gerade | NA | Stutzen | NA | NA | 30 bis 26 / 36 bis 32 | 2 | - | ||
0.21 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 8 | Kabelanschluss | 1 | Crimp | Gerade | NA | Stutzen | NA | NA | 30 bis 26 / 36 bis 32 | 2 | - | ||
0.35 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 8 | Für PCB | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Gold | Stiftleiste | NA | NA | NA | 2 | - | ||
0.23 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 10 | Kabelanschluss | 1 | Crimp | Gerade | NA | Stutzen | NA | NA | 30 bis 26 / 36 bis 32 | 2 | - | ||
0.25 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 12 | Kabelanschluss | 1 | Crimp | Gerade | NA | Stutzen | NA | NA | 30 bis 26 / 36 bis 32 | 2 | - | ||
0.28 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 14 | Kabelanschluss | 1 | Crimp | Gerade | NA | Stutzen | NA | NA | 30 bis 26 / 36 bis 32 | 2 | - | ||
0.28 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 18 | Kabelanschluss | 1 | Crimp | Gerade | NA | Stutzen | NA | NA | 30 bis 26 / 36 bis 32 | 2 | - | ||
0.98 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 20 | Für PCB | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Gold | Stiftleiste | NA | NA | NA | 2 | - | ||
1.21 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 22 | Für PCB | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Stiftleiste | NA | NA | NA | 2 | - | ||
0.30 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 24 | Kabelanschluss | 1 | Crimp | Gerade | NA | Stutzen | NA | NA | 30 bis 26 / 36 bis 32 | 2 | - | ||
0.36 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 28 | Kabelanschluss | 1 | Crimp | Gerade | NA | Stutzen | NA | NA | 30 bis 26 / 36 bis 32 | 2 | - | ||
1.21 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 28 | Für PCB | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Stiftleiste | NA | NA | NA | 2 | - | ||
1.32 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 30 | Für PCB | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Stiftleiste | NA | NA | NA | 2 | - | ||
1.28 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 32 | Für PCB | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Stiftleiste | NA | NA | NA | 2 | - | ||
0.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 44 | Kabelanschluss | 1 | Crimp | Gerade | NA | Stutzen | NA | NA | 30 bis 26 / 36 bis 32 | 2 | - | |||
5.50 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | - | Kabelanschluss | - | Crimp | - | Gold | Anschlussklemme | NA | Lockere Klemme | 26 bis 30 | NA | Geteilt mit Serie A4. | |
0.25 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 2 | Für PCB | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Stiftleiste | Flaches Profilprodukt | NA | NA | 2 | - | ||
1.16 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 4 | Platine-zu-Platine | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Steckhülse | Zinnlänge 3 mm | NA | NA | 2 | - | ||
1.17 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 6 | Platine-zu-Platine | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Steckhülse | Zinnlänge 3 mm | NA | NA | 2 | - | ||
1.30 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 8 | Platine-zu-Platine | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Steckhülse | Zinnlänge 2 mm | NA | NA | 2 | - | ||
1.10 € | 5 | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 10 | Platine-zu-Platine | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Steckhülse | Zinnlänge 2 mm | NA | NA | 2 | - | |||
1.50 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 12 | Platine-zu-Platine | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Steckhülse | Zinnlänge 3 mm | NA | NA | 2 | - | ||
1.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 14 | Platine-zu-Platine | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Steckhülse | Zinnlänge 3 mm | NA | NA | 2 | - | |||
1.01 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 14 | Für PCB | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Stiftleiste | Flaches Profilprodukt | NA | NA | 2 | - | ||
1.64 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 16 | Platine-zu-Platine | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Steckhülse | Zinnlänge 3 mm | NA | NA | 2 | - | ||
1.82 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 24 | Platine-zu-Platine | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Steckhülse | Zinnlänge 3 mm | NA | NA | 2 | - | ||
1.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 24 | Für PCB | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Stiftleiste | Flaches Profilprodukt | NA | NA | 2 | - | |||
3.14 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 50 | Für PCB | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Stiftleiste | Flaches Profilprodukt | NA | NA | 2 | - |
Loading...
Initialen Stecker-Baureihe | A B C | A· B· C | A3 | Zulässige Spannung(V) | 200 VAC |
---|---|---|---|---|---|
Meterware | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontakt Stecker/Buchse
Anzahl der Adern
Steckverbinderausführung
Nennstrom(A)
Verkabelungsverfahren
Anschlussrichtung
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Passende Drahtgröße(AWG)
Kontakt-Rastermaß(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften