Platine-in-Platine-zu-Kabel-Steckverbinder mit 3,96 mm Rastermaß, Serie DF6

Platine-in-Platine-zu-Kabel-Steckverbinder mit 3,96 mm Rastermaß, Serie DF6
  • Mengenrabatt
Connector compatible with thick wire (AWG#18 - 22) for direct board-to-cable connection with 3.96-mm pitch. By lumping together and making into contacts, solder work is made possible and efficiency is increased.

[Features]
・Work efficiency is increased.
· By making prior thick wires one-by-one into a connector directly attached to the circuit board, lumping them together allows for a product that can be soldered.
· Intended to increase the efficiency of solder work.
· Small.
· Miniaturization is carried out with an eye on thick wires.
· Circuit board mounting height: 7.5mm.
· Width dimension: 5.0 mm.
· Temporary circuit board fastening mechanism.
・Connector can be temporarily affixed to the circuit board in order to make insertion easier.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DF6-1P-3.96C

Teilenummer
DF6-1P-3.96C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.10 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rechteckig Connector series initials D / E / F D· E· F DF
Applicable pin/contact Stecker Number Of Cores 1 Steckverbinderausführung Kabelanschluss
Nennstrom(A) 5 Allowable Voltage(V) 300 Connection direction Gerade
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Keine Klemme Produktkategorie Stecker Spezifikationen Crimp-Gehäuse
Kontakt-Rastermaß(mm) 3.96 Betriebstemperaturbereich(°C) –35 bis +85 Verteileranschlussraster(mm) 3.96

Sie befinden sich auf der Seite für Platine-in-Platine-zu-Kabel-Steckverbinder mit 3,96 mm Rastermaß, Serie DF6, die Teilenummer ist DF6-1P-3.96C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DF6-1P-3.96C.

Technischer Support