Teilenummer
|
---|
MI20-50PD-SF(71) |
MI20A-50PD-SF-EJL(71) |
MI20A-50PD-SF-EJR(71) |
MI20A-50PDR-SF(71) |
MI21-50PD-SF-EJL(71) |
MI21-50PD-SF-EJR(71) |
MI21A-50PD-SF(71) |
MI21A-50PD-SF-EJL(71) |
MI21A-50PD-SF-EJR(71) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spezifikationen | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Abstand 0 mm / Standardimplementierung / ohne Auswerfer | Kompatibel mit Card-Ausführung I/II / ohne Klemme für Erdungs-Clips | |
5.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Abstand 2,2 mm / Auswerfer links / Standardimplementierung | Kompatibel mit Card-Ausführung I / ohne Klemme für Erdungs-Clips | |
5.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Abstand 2,2 mm / Auswerfer rechts / Standardimplementierung | Kompatibel mit Card-Ausführung I / ohne Klemme für Erdungs-Clips | |
4.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Abstand 2,2 mm / Umgekehrte Implementierung / ohne Auswerfer | Kompatibel mit Card-Ausführung I / ohne Klemme für Erdungs-Clips | |
6.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Abstand 0 mm / Auswerfer links / Standardimplementierung | Kompatibel mit Card-Ausführung I/II / mit Klemme für Erdungs-Clips | |
6.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Abstand 0 mm / Auswerfer rechts / Standardimplementierung | Kompatibel mit Card-Ausführung I/II / mit Klemme für Erdungs-Clips | |
5.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Abstand 2,2 mm / Standardimplementierung / ohne Auswerfer | Kompatibel mit Card-Ausführung I/II / mit Klemme für Erdungs-Clips | |
6.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Abstand 2,2 mm / Auswerfer links / Standardimplementierung | Kompatibel mit Card-Ausführung I/II / mit Klemme für Erdungs-Clips | |
6.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Abstand 2,2 mm / Auswerfer rechts / Standardimplementierung | Kompatibel mit Card-Ausführung I/II / mit Klemme für Erdungs-Clips |
Loading...
Initialen Stecker-Baureihe | M / N / O | M·N·O | MI | Kontakt Stecker/Buchse | Stecker |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 50 | Steckverbinderausführung | Für PCB | Nennstrom(A) | 0.5 |
Zulässige Spannung(V) | AC125 | Verkabelungsverfahren | Leiterplattenbefestigung (SMT) | Anschlussrichtung | Winkel |
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Gold | Produktkategorie | Leiste | Kontakt-Rastermaß(mm) | 1.27 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +85 | Klemmenabstand(mm) | 0.635 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Eigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften