Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PCN10-96S-2.54C
Teilenummer
|
---|
PCN10-96S-2.54C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kontakt Stecker/Buchse | Anzahl der Adern | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Zulässige Spannung (V) | Verkabelungsverfahren | Anschlussrichtung | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Kontakt-Rastermaß (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.71 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 96 | Kabelanschluss | 2 | AC 300 | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Gehäuse | Konform mit DIN-Standard/für Crimp-Leiter-Verbindung | 3-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 |
Loading...
Initialen Stecker-Baureihe | P Q R | P· Q· R | PCN | Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +85 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für DIN-Norm-konformer Platine-zu-Platine-Steckverbinder, Serie PCN10, die Teilenummer ist PCN10-96S-2.54C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PCN10-96S-2.54C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Kontakt Stecker/Buchse
Anzahl der Adern
Steckverbinderausführung
Nennstrom(A)
Zulässige Spannung(V)
Verkabelungsverfahren
Anschlussrichtung
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Spezifikationen
Kontakt-Rastermaß(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PCN10-128S-2.54WA(72) |
PCN10-128S-2.54WB(72) |
PCN10-20P-2.54DSA(72) |
PCN10-96S-2.54DSA(72) |
PCN10A-20P-2.54DS(72) |
PCN10A-32P-2.54DS(72) |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Kontakt Stecker/Buchse | Anzahl der Adern | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Zulässige Spannung (V) | Verkabelungsverfahren | Anschlussrichtung | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Kontakt-Rastermaß (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 128 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Umwicklung (0,5 t×0,7 W) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Steckhülse | NA | Platzierung Leiterplattenoberseite / 4-Leitungen | 2.54 | |
19.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 128 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Umwicklung (0,5 t×0,5 W) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Steckhülse | NA | Platzierung Leiterplattenoberseite / 4-Leitungen | 2.54 | |
1.80 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 20 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | NA | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | |
9.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 96 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Steckhülse | DIN-Standard, Ausführung C | Platzierung Leiterplattenoberseite / 3-Leitungen | 2.54 | |
1.84 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 20 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | NA | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | |
2.30 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 32 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | NA | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 |