MicroSD-Karten-Anschluss – Serie DM3

MicroSD-Karten-Anschluss – Serie DM3
  • Mengenrabatt
A socket connector for use with the microSD Card TM. Available in a wide array of variations.
Some in-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible. Thank you.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DM3AT-SF-PEJM5

Teilenummer
DM3AT-SF-PEJM5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.23 €

1500 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Initialen Stecker-Baureihe D E F D· E· F DM Kontakt Stecker/Buchse Buchse
Anzahl der Adern 8 Steckverbinderausführung Für PCB Nennstrom(A) 0.5
Zulässige Spannung(V) AC125 Verkabelungsverfahren Leiterplattenbefestigung (SMT) Anschlussrichtung Winkel
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Gold Produktkategorie Steckhülse Spezifikationen Standard
Eigenschaften Push-Push Kontakt-Rastermaß(mm) 1.1 Meterware Verfügbar
Betriebstemperaturbereich(°C) –25 bis +85

Technischer Support